- Distance focale : 35 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.6-22
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,25 m
- Angle de vision (HxV) : 14,2° x 10,46°
- Tirage optique arrière : 15,03 mm
- Profondeur d'immersion : 5,2 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,5° x 14,2° |
| Distance focale | 35,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 1,50 MP |
Fiche de données