Objectif, Fujifilm, HF12.5HA-1S, 12,5 mm, 2/3"

Objectif, Fujifilm, HF12.5HA-1S, 12,5 mm, 2/3"

Objectif, Fujifilm, HF12.5HA-1S, 12,5 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 1,5 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 12,5 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 38,47° x 29,35°
  • Tirage optique arrière : 15,09 mm
  • Profondeur d'immersion : 5,2 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Fujifilm, HF12.5HA-1S, 12,5 mm, 2/3": AE00264
Bildwinkel vertikal 29,4° x 38,5°
Distance focale 12,5 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 1,50 MP
 
 
It's so easy!