- Distance focale : 50,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1.1"
- Plage d'ouverture (F) : 2.4-16
- Taille de pixel minimale : 2,50 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,20 m
- Angle de vision (HxV) : 16,6° x 12,5°
- Tirage optique arrière : 21,18 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
- Classe de résolution : 23,00 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 12,5° x 16,6° |
| Distance focale | 50,0 mm |
| Classe optique | 1.1" |
| Résolution | 23,00 MP |
Fiche de données