Objectif, Edmund, TECHSPEC UC series, 6 mm, 1/2"

Objectif, Edmund, TECHSPEC UC series, 6 mm, 1/2"

Objectif, Edmund, TECHSPEC UC series, 6 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original | Source : Edmund Optics
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 6 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 6 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2""
  • Plage d'ouverture (F) : 1.85 - 11
  • Taille de pixel minimale (µm) : 2,2
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,05 m
  • Angle de vision (H) : 58,97°
  • Tirage optique arrière : 10,8 mm
  • Profondeur d'immersion : 8 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Edmund, TECHSPEC UC series, 6 mm, 1/2": AE00177
Bildwinkel vertikal 44,2° x 59,0°
Distance focale 6,0 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 6,00 MP
 
 
It's so easy!