- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2""
- Plage d'ouverture (F) : 1.8 - 16
- Taille de pixel minimale (µm) : 2,2
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (H) : 14,08°
- Tirage optique arrière : 12,7 mm
- Profondeur d'immersion : 5,6 mm
Remarque : Adapté aussi aux capteurs 1/1.8"
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,6° x 14,1° |
| Distance focale | 25,0 mm |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 6,00 MP |
Fiche de données