Objectif, Edmund, TECHSPEC M12-series, 6 mm, 1/2"

Objectif, Edmund, TECHSPEC M12-series, 6 mm, 1/2"

Objectif, Edmund, TECHSPEC M12-series, 6 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original | Source : Edmund Optics
Brève description
S-Mount, 5,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 6,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.4
  • Taille de pixel minimale : 2,74 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 60,8° x 45,6° x 75,8°
  • Tirage optique arrière : 6,99 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,4 mm
  • Comprend : Objectif M12 de 6 mm avec lentille liquide intégrée
Numéro d'article
  • Objectif, Edmund, TECHSPEC M12-series, 6 mm, 1/2": AE00253
Bildwinkel vertikal 45,6° x 60,8°
Distance focale 6,0 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 5,00 MP
 
 
It's so easy!