- Distance focale : 12,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.4
- Taille de pixel minimale : 2,74 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,15 m
- Angle de vision (H) : 30,3°
- Tirage optique arrière : 7,72 mm
- Profondeur d'immersion : 7,3 mm
- Comprend : Objectif M12 de 12 mm avec lentille liquide intégrée
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 22,8° x 30,3° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données