Objectif, Edmund, TECHSPEC C series, 3,5 mm, 1/1.8"

Objectif, Edmund, TECHSPEC C series, 3,5 mm, 1/1.8"

Objectif, Edmund, TECHSPEC C series, 3,5 mm, 1/1.8"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original | Source : Edmund Optics
Brève description
Monture C, 8,40 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 3,5 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.8"
  • Plage d'ouverture (F) : 2 - 11
  • Taille de pixel minimale : 2,80 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,00 m
  • Angle de vision (H) : 102,4°
  • Tirage optique arrière : 18,31 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,7 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Edmund, TECHSPEC C series, 3,5 mm, 1/1.8": AE00213
Bildwinkel vertikal 82,3° x 102,4°
Distance focale 3,5 mm
Classe optique 1/1.8"
Résolution 8,40 MP
 
 
It's so easy!