Objectif, Edmund, TECHSPEC C series , 25 mm, 2/3"

Objectif, Edmund, TECHSPEC C series , 25 mm, 2/3"

Objectif, Edmund, TECHSPEC C series , 25 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original | Source : Edmund Optics
Brève description
Monture C, 8,40 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 25,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 2 - 11
  • Taille de pixel minimale : 2,80 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (H) : 19,8°
  • Tirage optique arrière :
  • Profondeur d'immersion : 5,4 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Edmund, TECHSPEC C series , 25 mm, 2/3": AE00218
Bildwinkel vertikal 14,9° x 19,8°
Distance focale 25,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 8,40 MP
 
 
It's so easy!