- Distance focale : 16,0 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Taille de pixel minimale : 2,74 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (H) : 31,0°
- Tirage optique arrière : 13,00 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,4° x 31,0° |
| Distance focale | 16,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 7,00 MP |
Fiche de données