Objectif, Edmund, CA series, 75 mm, 1.7"

Objectif, Edmund, CA series, 75 mm, 1.7"

Objectif, Edmund, CA series, 75 mm, 1.7"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original | Source : Edmund Optics
Brève description
Monture TFL, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 30 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 75,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.7"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,50 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 16,9° x 12,7° x 21,0°
  • Monture d'objectif : TFL-Mount (M35 x 0,75)
Numéro d'article
  • Objectif, Edmund, CA series, 75 mm, 1.7": 1009793
Bildwinkel vertikal 12,7° x 16,9°
Distance focale 75,0 mm
Classe optique 1.7"
Résolution 30,00 MP
 
 
It's so easy!