- Distance focale : 9,6 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 3.7
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,07 m
- Angle de vision (H) : 43° x 30°
- Tirage optique arrière : 6,1 mm
- Profondeur d'immersion : 10 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 30,0° x 43,0° |
| Distance focale | 9,6 mm |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 4,20 MP |
Fiche de données
Données CAD