Objectif, Corning C-S-25H0-026, 2,6 mm, 1/2.5"

Objectif, Corning C-S-25H0-026, 2,6 mm, 1/2.5"

Objectif, Corning C-S-25H0-026, 2,6 mm, 1/2.5"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S M12, lentille liquide
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 2,6 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2.5"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.5
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,04 m
  • Angle de vision (H) : 141° x 90°
  • Tirage optique arrière : 5,2 mm
  • Profondeur d'immersion : 13,75 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Corning C-S-25H0-026, 2,6 mm, 1/2.5": AE00255
Bildwinkel vertikal 90,0° x 141,0°
Distance focale 2,6 mm
Classe optique 1/2.5"
Résolution 4,20 MP
Fiche de données
Données CAD
 
 
It's so easy!