IDS NXT alimentation électrique & câble adaptateur, 1,5 m

IDS NXT alimentation électrique & câble adaptateur, 1,5 m

IDS NXT alimentation électrique & câble adaptateur, 1,5 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Connecteur DC, droit, à visser, sur M12 avec codage A
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 

Alimentation électrique pour IDS NXT

  • Type de câble : Câble standard
  • Connecteur : Connecteur DC, droit, à visser, sur bloc d'alimentation mondial avec adaptateurs 4
  • Longueur : 0,6 m

    Câble adaptateur pour IDS NXT

    • Type de câble : Câble standard
    • Connecteur : Connecteur DC, droit, à visser, sur M12 avec codage A, droit, à visser
    • Longueur : 0,9 m

    Remarque :
    Le câble adaptateur est fourni.

Numéro d'article
  • IDS NXT alimentation électrique & câble adaptateur, 1,5 m: 1009912
convient à IDS NXT rio, IDS NXT rome
bloquable Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!