Plaque de calibrage IDS 500 mm

Plaque de calibrage IDS 500 mm

Plaque de calibrage IDS 500 mm
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Dimensions extérieures (L x l x H) : 500 x 500 x 4 mm
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Plaque de calibrage IDS 500 mm pour définir le système de coordonnées de travail
  • Dimensions extérieures (L x l x H) : 500 x 500 x 4 mm

Pour un calibrage précis de la caméra avec IDS peak ICV, veuillez télécharger les données de calibrage appropriées (fichier de description JSON) pour votre plaque de calibration IDS dans la section Téléchargements.

Le calibrage permet de déterminer les paramètres exacts de la caméra et sert de base à des mesures précises ainsi qu'à la correction de la distorsion de l'objectif (undistortion). Vous trouverez plus de détails sur la procédure de calibrage de la caméra dans la documentation IDS peak ICV.

Numéro d'article
  • Plaque de calibrage IDS 500 mm: 1012041
 
 
It's so easy!