- Câble : E/S
- Type de câble : chaîne porte-câble, simple blindé dans AWG 24
- Connecteur : connecteur femelle HR25 8 pôles (HR25-7TP-8S), droit, à visser sur extrémité ouverte
- Longueur : 10,0 m
- Rayon de courbure : non déplacé 4 x OD (4 x 4,4 mm = 17,6 mm) déplacé 7,5 x OD (7,5 x 4,4 mm = 33 mm)
- Cycle de pliage : adapté au déplacement
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| convient à | GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, IDS NXT mailbu, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye SE |
| bloquable | Non |
| à visser | Oui |
Fiche de données