Câble pour chaîne porte-câbles E/S, droit, vissable, 10 m

Câble pour chaîne porte-câbles E/S, droit, vissable, 10 m

Câble pour chaîne porte-câbles E/S, droit, vissable, 10 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Hirose HR25 à 8 broches, droit, vissable sur extrémité ouverte
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Câble : Câble E/S
  • Type de câble : Câble pour chaîne porte-câbles, tous signaux, blindé en AWG28
  • Connecteur : Connecteur Hirose HR25 à 8 broches (HR25-7TP-8S), droit, vissable sur extrémité ouverte
  • Cycles de flexion : 1,1 million
  • Rayon de courbure de la chaîne porte-câbles : 75 mm
  • Vitesse : 3,3 m/s
  • Accélération : 10 m/s²
  • Longueur de câble : 10 m
Numéro d'article
  • Câble pour chaîne porte-câbles E/S, droit, vissable, 10 m: 1011996
convient à GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye SE
bloquable Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!