Le capteur onsemi XGS 45000 atteint des dimensions énormes en termes de résolution - il fournit une 44,84 MP riche (8200 x 5468, taille de pixel 3,20 µm) ! La caméra industrielle GV-77U5WP peut ainsi saisir même les moindres détails, par exemple lors de l'inspection des panneaux. Elle est également particulièrement recommandée lorsque de grandes scènes doivent être inspectées et évaluées avec précision. Les données d'image sont alors transmises via l'interface 10GigE extrêmement performante, la caméra atteignant 27,7 images/s.
Ce modèle est disponible en versions monochrome et couleur. Le capteur CMOS Global Shutter a un format de 2" et un rapport hauteur/largeur de 3:2. En raison de la taille du capteur, nous proposons cette caméra uEye Warp10 avec une monture TFL (M35 x 0,75). Pour une fixation sûre, les objectifs TFL peuvent être vissés solidement sur les caméras. L’embase arrière est standardisée et correspond, avec 17,526 mm, à celle des modèles à monture C. Vous trouverez des objectifs adaptés dans la rubrique Accessoires.
Pour garantir une qualité d'image optimale, nous recommandons l'utilisation d'un dissipateur thermique actif (Active Heat Sink, accessoire en option) pour le refroidissement.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye Warp10, la caméra est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel IDS peak.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | Warp10 |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 10,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | onsemi |
| Modèle de capteur | XGS 45000 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 27,7 images/s |
| Résolution (h x v) | 8200 x 5468 |
| Surface optique | 26,214 mm x 17,472 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 2" |
| Résolution | 44,84 MP |
| Taille de pixel | 3,20 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | Obsolètes |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires