GV-77Q5WP

GV-77Q5WP

GV-77Q5WP
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4508 x 4508
    20,32 Mpx
  • onsemi XGS 20000
    4/3" CMOS
  • 39,4 images/s
  • Ethernet 10,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Une résolution exceptionnellement élevée, une vitesse impressionnante, la meilleure utilisation possible du cercle d'image d'un objectif - avec ces caractéristiques, la caméra industrielle GV-77Q5WP est recommandée pour un large éventail d'applications d'automatisation et de vision industrielle.

La caméra fournit un fier palmarès de 20,32 MP (4508 x 4508 px, taille de pixel 3,20 µm) pour 39,4 images/s. Les données d'image sont transmises via l'interface 10GigE extrêmement performante. Ce modèle est disponible en versions monochrome et couleur.

Le capteur CMOS Global Shutter présente un format de 4/3" et un rapport hauteur/largeur de 1:1 - ce qui signifie que grâce au format carré, le cercle d'image d'un objectif est utilisé de manière optimale. En raison de la taille du capteur, nous proposons cette caméra uEye Warp10 avec une monture TFL (M35 x 0,75).

Pour une fixation sûre, les objectifs TFL peuvent être vissés solidement sur les caméras. L’embase arrière est standardisée et correspond, avec 17,526 mm, à celle des modèles à monture C. Vous trouverez des objectifs adaptés dans la rubrique Accessoires.

Pour garantir une qualité d'image optimale, nous recommandons l'utilisation d'un dissipateur thermique actif (Active Heat Sink, accessoire en option) pour le refroidissement.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye Warp10, la caméra est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel IDS peak.

Numéro d'article
  • GV-77Q5WP-C-HQ: 1008277
  • GV-77Q5WP-M-GL: 1008278
Famille de caméras Warp10
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 10,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Modèle de capteur XGS 20000
Fréquence d'image @ max. résolution 39,4 images/s
Résolution (h x v) 4508 x 4508
Surface optique 14,4 mm x 14,4 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 4/3"
Résolution 20,32 MP
Taille de pixel 3,20 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Obsolètes
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images interne
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Numérisation de documents

Capture efficace des contenus des documents, par exemple pour la documentation ou l'automatisation des processus.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Inspection photovoltaïque/de cellules solaires

Les caméras IDS peuvent notamment contrôler la géométrie et les marques de scie, identifier les défauts.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.