La GV-58C4LE Rev.2 est une caméra GigE Vision monocarte au coût optimisé, équipée du capteur 1/2.8" Rolling Shutter IMX662 de la série Starvis 2 de Sony. Grâce à la technologie sophistiquée des pixels, les clients bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle avec une plage dynamique particulièrement élevée.
La caméra compacte Gigabit Ethernet 2,12 MP (1936 x 1096, taille de pixel 2,90 µm) fournit une fréquence d'images rapide de 59,7 images/s et se montre particulièrement performante dans des applications à faible luminosité, pour lesquelles la meilleure qualité d'image possible est requise avec une faible résolution.
Avec ses dimensions compactes de 45 x 45 mm et une alimentation en tension flexible via le connecteur à 10 pôles ou un bornier à deux pôles, la caméra monocarte est la solution parfaite pour les projets spécifiques des clients.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | LE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX662 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 59,7 images/s |
| Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
| Surface optique | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/2.8" |
| Résolution | 2,12 MP |
| Taille de pixel | 2,90 µm |
| Mode HDR | Clear HDR |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | Obsolètes |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires