GigE uEye LE Rev.2 | Caméra monocarte | IMX662 | 2 MP Sony Capteur | Webstore

GV-58C1LE Rev.2

GV-58C1LE Rev.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59,7 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La GV-58C1LE Rev.2 est une caméra GigE Vision monocarte au coût optimisé, équipée du capteur 1/2.8" Rolling Shutter IMX662 de la série Starvis 2 de Sony. Grâce à la technologie sophistiquée des pixels, les clients bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle avec une plage dynamique particulièrement élevée.

La caméra compacte Gigabit Ethernet 2,12 MP (1936 x 1096, taille de pixel 2,90 µm) fournit une fréquence d'images rapide de 59,7 images/s et se montre particulièrement performante dans des applications à faible luminosité, pour lesquelles la meilleure qualité d'image possible est requise avec une faible résolution.

Avec ses dimensions compactes de 45 x 45 mm et une alimentation en tension flexible via le connecteur à 10 pôles ou un bornier à deux pôles, la caméra monocarte est la solution parfaite pour les projets spécifiques des clients.

Numéro d'article
  • GV-58C1LE-C Rev.2: 1010867
  • GV-58C1LE-M Rev.2: 1010868
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX662
Fréquence d'image @ max. résolution 59,7 images/s
Résolution (h x v) 1936 x 1096
Surface optique 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.8"
Résolution 2,12 MP
Taille de pixel 2,90 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit Obsolètes
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!