uEye FA | GigE | [IMX662] | [Monture C] | monochrome | couleur

GV-58C0FA Rev.1.3

GV-58C0FA Rev.1.3
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59,7 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra uEye FA équipée du capteur Rolling Shutter Sony IMX662 (matchcode GV-58C0FA Rev.1.3) garantit une qualité d'image fiable, même dans des conditions d'éclairage difficiles. Avec une résolution de 2,12 MP (1936 x 1096 px, taille en pixels 2,90 µm) et une fréquence d'image pouvant atteindre 59,7 images/s, elle offre des résultats à la fois riches en détails et dynamiques. Grâce à la technologie BSI, le capteur STARVIS 2 garantit des images à faible bruit, même en conditions de faible luminosité et dans la plage NIR. Grâce au Clear HDR, il fournit en outre des données d’image avec une très grande plage dynamique.

Cette caméra est donc particulièrement adaptée aux applications en conditions de faible luminosité, où une qualité d'image élevée est essentielle malgré une résolution modérée. Le capteur 1/2.8" est également doté d'un revêtement antireflet. Il permet d'éviter dès le départ les effets gênants causés par la lumière parasite et les reflets.

La caméra uEye FA bénéficie d'un indice de protection IP69K et résiste efficacement à la poussière, à la saleté et aux jets d'eau à haute pression. Elle est ainsi idéale pour les environnements exigeants, par exemple dans l’automatisation industrielle. Des accessoires adaptés, tels que des tubes d’objectif et des câbles porte-chaînes, contribuent en outre à garantir un fonctionnement sûr. La caméra industrielle est disponible au choix avec un capteur couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • GV-58C0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012643
  • GV-58C0FA-M-GL Rev.1.3: 1012644
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX662
Fréquence d'image @ max. résolution 59,7 images/s
Résolution (h x v) 1936 x 1096
Surface optique 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.8"
Résolution 2,12 MP
Taille de pixel 2,90 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP66, IP67, IP69, IPx9K
Cycle de vie du produit Obsolètes
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Impression

Les caméras IDS vérifient notamment la couleur et le positionnement. Elles contribuent ainsi à une image imprimée parfaite, par exemple pour les emballages, les étiquettes ou l'impression de journaux.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.