La uEye CP avec Sony IMX662 (matchcode GV-58C0CP Rev.2.3) combine une résolution 2,12 MP compacte (1936 x 1096 px, taille de pixel 2,90 µm) avec une fréquence d’images très élevée de 59,7 images/s. Le capteur STARVIS 2 se distingue par une qualité d’image élevée et permet, grâce à la technologie BSI, d’obtenir des images à faible bruit, même en conditions de faible luminosité et dans le domaine du proche infrarouge (NIR). Grâce au Clear HDR, il fournit en outre des données d’image avec une très grande plage dynamique, aussi bien en couleur qu’en monochrome.
Cette caméra se distingue donc particulièrement dans les applications en basse lumière, où une qualité d'image optimale est requise malgré une faible résolution. Le capteur 1/2.8" est également idéal pour réduire les réflexions indésirables à l’intérieur de la caméra. Il est équipé d'un revêtement antireflet qui permet de combat efficacement le phénomène appelé « lens flare ».
Le FPGA intégré à la caméra fournit des formats de pixels conformes aux normes et contrôle l’exposition du capteur via un déclencheur, de sorte que les images soient capturées exactement au moment souhaité.
Avec des dimensions de seulement 29 x 29 x 29 mm, la caméra uEye CP offre une fonctionnalité maximale, des performances élevées et une grande fiabilité. Leur conception innovante est légère, robuste et idéale pour les applications où l'espace est limité.
La caméra industrielle est disponible au choix avec un capteur couleur ou mono.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | CP |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX662 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 59,7 images/s |
| Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
| Surface optique | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/2.8" |
| Résolution | 2,12 MP |
| Taille de pixel | 2,90 µm |
| Mode HDR | Clear HDR |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | Obsolètes |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires