GigE single board camera | Sony IMX676 | 12,62 MP | Microscopie | Webstore

GV-54L4LE Rev.2

GV-54L4LE Rev.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3552 x 3552
    12,62 Mpx
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9,9 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra monocarte GigE Vision à faible encombrement GV-54L4LE Rev.2 a été développée pour les applications où l'espace d'installation limité et la souplesse d'intégration sont cruciaux, par exemple dans les solutions de systèmes compacts ou les dispositifs intégrés. Équipé du capteur dernier cris IMX676 Rolling Shutter de la série Sony Starvis 2, il impressionne par la qualité excellente des images, sa plage dynamique élevée et ses performances, même dans des conditions d'éclairage non maitrisées.

Un point fort : Le capteur carré 1/1.6'' avec une résolution de 12,62 MP (3552 x 3552 pixels) et une taille de pixel 2,00 µm permet une reproduction d'image uniforme et optimisée - idéale en combinaison avec des objectifs "ronds". Cette caméra est donc le choix idéal pour les applications nécessitant un traitement d'image industriel avec la plus haute résolution et le plus haut niveau de détail, par exemple en microscopie ou en inspection de surface.

Grâce à sa conception monocarte compacte (seulement 45 x 45 mm), la caméra peut être intégrée facilement dans un espace réduit. L'alimentation est fournie de manière flexible via une connexion E/S 10 broches ou un bornier2 broches - parfait pour une utilisation dans les systèmes de vision embarqués, les applications OEM ou les développements sur mesure.

Numéro d'article
  • GV-54L4LE-C-HQ Rev.2: 1011623
  • GV-54L4LE-M-GL Rev.2: 1011625
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX676
Fréquence d'image @ max. résolution 9,9 images/s
Résolution (h x v) 3552 x 3552
Surface optique 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.6''
Résolution 12,62 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!