GigE single board camera | Sony IMX676 | 12,62 MP | Microscopie | Webstore

GV-54L4LE-MB Rev.2

GV-54L4LE-MB Rev.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3552 x 3552
    12,62 Mpx
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9,9 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La version carte mère de la caméra monocarte compacte GV-54L4LE-MB Rev.2 (seulement 45 x 45 mm) est particulièrement adaptée aux applications avec des contraintes d’intégration - par exemple dans les appareils compacts, les systèmes embarqués ou les solutions OEM à encombrement réduit. La carte du capteur est séparée de la carte fille disponible séparément avec interface GigE et connexion à 2 broches pour l'alimentation électrique via un câble flexible. Les deux composants - câble et carte d'interface - sont disponibles en option.

Équipé du capteur dernier cris IMX676 Rolling Shutter de la série Sony Starvis 2, il impressionne par la qualité excellente des images, sa plage dynamique élevée et ses performances, même dans des conditions d'éclairage non maitrisées. Le capteur 1/1.6'' se distingue notamment par sa résolution carrée de 12,62 MP (3552 x 3552 pixels à 2,00 µm taille de pixel), qui permet une reproduction d'image uniforme et optimisée - idéale en combinaison avec des objectifs "ronds".

La combinaison du capteur carré à haute résolution et du design flexible rend la caméra particulièrement adaptée aux applications de microscopie et à d'autres tâches de traitement d'images pour lesquelles la visualisation en fonction du format et l'intégration compacte sont cruciales.

Numéro d'article
  • GV-54L4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011635
  • GV-54L4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011637
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX676
Fréquence d'image @ max. résolution 9,9 images/s
Résolution (h x v) 3552 x 3552
Surface optique 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.6''
Résolution 12,62 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!