uEye FA | GigE | [IMX676] | [Monture C] | monochrome | couleur

GV-54L0FA Rev.1.3

GV-54L0FA Rev.1.3
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3552 x 3552
    12,62 Mpx
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9,9 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Avec une résolution de 12,62 MP, un capteur au format carré et la technologie moderne Sony STARVIS 2, le GV-54L0FA Rev.1.3 séduit par sa grande qualité d'image, même dans des conditions de faible luminosité. La caméra GigE Vision, à la fois compacte et économe en énergie, repose sur le 1/1.6'' Rolling Shutter Sony IMX676 et fournit des données d'image de 3552 x 3552 pixels à des fréquences d'images pouvant atteindre 9,9 images/s.

L'architecture avancée des pixels garantit un bruit d'image extrêmement faible et une sensibilité remarquable dans le domaine du proche infrarouge (NIR). De plus, la technologie Clear HDR élargit la plage dynamique exploitable et permet un rendu précis des zones claires et sombres de l'image. Un traitement antireflet intégré permet en outre de réduire au minimum, voire d'éliminer complètement, les reflets gênants en cas d'exposition directe à la lumière. Ce modèle de caméra est donc particulièrement adapté aux applications dans les domaines de la métrologie, de l'assurance qualité ainsi que dans les secteurs de l'automatisation des machines, des usines et des processus.

La caméra uEye FA bénéficie d'une certification IP69K et offre ainsi une protection fiable contre la poussière, la saleté et les jets d'eau à haute pression. Cela en fait la solution idéale pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants. Des accessoires complémentaires, tels que des tubes d'objectif et des câbles porte-chaînes, garantissent un fonctionnement sûr et stable. La caméra industrielle est disponible au choix avec un capteur couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • GV-54L0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012658
  • GV-54L0FA-M-GL Rev.1.3: 1012659
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX676
Fréquence d'image @ max. résolution 9,9 images/s
Résolution (h x v) 3552 x 3552
Surface optique 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.6''
Résolution 12,62 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP66, IP67, IP69, IPx9K
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Impression

Les caméras IDS vérifient notamment la couleur et le positionnement. Elles contribuent ainsi à une image imprimée parfaite, par exemple pour les emballages, les étiquettes ou l'impression de journaux.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!