uEye CP | GigE | [IMX676] | [Monture C] | monochrome | couleur

GV-54L0CP Rev.2.3

GV-54L0CP Rev.2.3
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3552 x 3552
    12,62 Mpx
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9,9 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Avec une résolution remarquable de 12,62 MP, un format de capteur carré et la technologie Sony STARVIS 2, la GV-54L0CP Rev.2.3 offre une qualité d'image exceptionnelle, même dans des conditions de faible luminosité. Cette caméra GigE Vision compacte et de faible consommation d’énergie utilise le 1/1.6'' Sony Rolling Shutter et atteint une résolution de 3552 x 3552 px à 9,9 images/s.

Grâce à une technologie de pixels moderne, les utilisateurs bénéficient d'un bruit d'image très faible et d'une sensibilité élevée dans la gamme NIR (« Near Infrared »). Le Clear HDR élargit la plage dynamique utilisable et permet une restitution différenciée des zones claires et sombres de l’image. De plus, le traitement antireflet intégré réduit considérablement les reflets en cas d'incidence directe de la lumière, voire les élimine complètement. Cela rend ce modèle particulièrement intéressant pour des applications dans les domaines de la métrologie, de l'assurance qualité, de la construction mécanique ainsi que de l'automatisation industrielle et des processus.

Le prétraitement des données d'image s'effectue directement dans la caméra. Le FPGA intégré à la caméra permet un déclenchement asynchrone pour un contrôle précis de l’exposition du capteur via des événements externes et met à disposition des formats d’image conformes aux normes Vision. De plus, une mémoire intégrée de 128 Mo assure une transmission fiable des données, notamment dans les systèmes multi‑caméras.

Avec des dimensions de seulement 29 × 29 × 29 mm, ce modèle offre une fonctionnalité maximale tout en garantissant des performances et une fiabilité convaincantes.

Selon les besoins, la caméra industrielle est disponible avec un capteur couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • GV-54L0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012368
  • GV-54L0CP-M-GL Rev.2.3: 1012370
Famille de caméras CP
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX676
Fréquence d'image @ max. résolution 9,9 images/s
Résolution (h x v) 3552 x 3552
Surface optique 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.6''
Résolution 12,62 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!