GigE single board camera | Sony IMX678 | 8,39 MP | 4K | Starvis 2 | Webstore

GV-54J4LE-MB Rev.2

GV-54J4LE-MB Rev.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3856 x 2176
    8,39 Mpx
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14,9 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La version carte mère de la caméra monocarte économique et peu encombrante GV-54J4LE-MB Rev.2 (seulement 45 x 45 mm) est idéale pour les applications à fortes contraintes en terme de dimensionnement. Elle est séparée de la carte fille avec la connexion GigE et de la bande à 2 broches pour l'alimentation par un câble flexible. La daughterboard et le câble flexible sont disponibles en option. Ce concept de design rend plus flexible l’intégration des capteurs et des connecteurs dans des boîtiers sur mesure.

Équipé du capteur dernier cris 1/1.8" Rolling Shutter IMX678 de la série Sony Starvis 2, il impressionne par l’excellente qualité des images, sa plage dynamique exceptionnelle et ses performances en basse lumière - idéal pour une utilisation industrielle quand les conditions d'éclairage ne sont pas maitrisées.

Grâce à sa haute résolution de 8,39 MP (3856 x 2176 pixels, 2,00 µm taille de pixel) et à des fréquences d'image rapides pouvant atteindre 14,9 images/s, la caméra permet des inspections détaillées en temps réel, par exemple pour le contrôle qualité, le guidage des robots, l'inspection de surfaces ou l'automatisation industrielle.

Numéro d'article
  • GV-54J4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011671
  • GV-54J4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011669
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX678
Fréquence d'image @ max. résolution 14,9 images/s
Résolution (h x v) 3856 x 2176
Surface optique 7,712 mm x 4,352 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 8,39 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.