uEye FA | GigE | [IMX678] | [Monture C] | monochrome | couleur

GV-54J0FA Rev.1.3

GV-54J0FA Rev.1.3
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3856 x 2176
    8,39 Mpx
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14,9 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Associée au capteur Sony IMX678, la caméra uEye FA (matchcode GV-54J0FA Rev.1.3) offre une combinaison performante alliant haute résolution et acquisition rapide d'images. Le capteur 1/1.8" Rolling Shutter de la série Sony STARVIS 2 offre une résolution de 8,39 MP (3856 x 2176 pixels, taille de pixel 2,00 µm) et atteint des fréquences d'images allant jusqu'à 14,9 images/s. Même en conditions de faible éclairage, il permet d'obtenir une excellente qualité d'image, y compris dans le proche infrarouge (NIR). Clear HDR élargit en outre considérablement la plage dynamique. De plus, un revêtement antireflet réduit les réflexions indésirables et garantit des résultats stables, même dans des conditions d'éclairage variables.

Grâce à l'indice de protection IP69K, la uEye FA résiste de manière fiable à la poussière, à la saleté et aux jets d'eau à haute pression, ce qui la prédestine à une utilisation dans des environnements industriels exigeants, notamment en automatisation des usines. Des accessoires en option, tels que des tubes d'objectif et des câbles porte-chaînes, garantissent un fonctionnement sûr et fiable à long terme.

La caméra industrielle GigE Vision est disponible au choix avec un capteur couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • GV-54J0FA-M-GL Rev.1.3: 1012656
  • GV-54J0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012655
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX678
Fréquence d'image @ max. résolution 14,9 images/s
Résolution (h x v) 3856 x 2176
Surface optique 7,712 mm x 4,352 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 8,39 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP66, IP67, IP69, IPx9K
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Impression

Les caméras IDS vérifient notamment la couleur et le positionnement. Elles contribuent ainsi à une image imprimée parfaite, par exemple pour les emballages, les étiquettes ou l'impression de journaux.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!