GigE single board camera | Sony IMX675 | 5,11 MP | Starvis 2 | Webstore

GV-54F2LE-MB Rev.2

GV-54F2LE-MB Rev.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2608 x 1960
    5,11 Mpx
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24,6 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La version carte mère de la caméra monocarte économique et peu encombrante GV-54F2LE-MB Rev.2 (seulement 45 x 45 mm) est idéale pour les applications à fortes contraintes en terme de dimensionnement. La carte du capteur est découplée de la carte fille disponible séparément avec interface GigE et connexion à 2 broches pour l'alimentation électrique via un câble ruban flexible. Le câble et la carte d'interface sont disponibles en option. Ce concept modulaire permet de séparer le module capteur et celui pour la connexion, ce qui est idéal pour être intégré dans des boîtiers individuels ou des conceptions OEM personnalisées.

Le capteur moderne 1/2.8" Rolling Shutter IMX675 de la série Sony Starvis 2 offre une qualité d'image exceptionnelle avec une plage dynamique étendue, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Grâce à la haute résolution de 5,11 MP (2608 x 1960 pixels) avec 2,00 µm taille de pixel et une fréquence d'images allant jusqu'à 24,6 images/s, la caméra est parfaite pour les applications précises en temps réel telles que l'inspection qualité en milieu industriel, le contrôle des robots, l'analyse de surface ou les solutions d'automatisation.

Numéro d'article
  • GV-54F2LE-M-MB Rev.2: 1011610
  • GV-54F2LE-C-MB Rev.2: 1011608
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX675
Fréquence d'image @ max. résolution 24,6 images/s
Résolution (h x v) 2608 x 1960
Surface optique 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.8"
Résolution 5,11 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Bride réglable
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.