uEye FA | GigE | [IMX675] | [Monture C] | monochrome | couleur

GV-54F0FA Rev.1.3

GV-54F0FA Rev.1.3
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2608 x 1960
    5,11 Mpx
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24,6 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra uEye FA GV-54F0FA Rev.1.3 est conçue pour les applications industrielles exigeantes et, grâce à son indice de protection IP69K, elle est protégée de manière fiable contre la poussière, la saleté et les jets d’eau à haute pression. La caméra est donc adaptée à une utilisation dans des environnements industriels exigeants, par exemple dans le domaine de l'automatisation industrielle. Le fonctionnement sûr est assuré par des accessoires en option tels que des tubes d’objectif et des câbles porte-chaînes.

À l'intérieur, on trouve le capteur 1/2.8" Sony Rolling Shutter IMX675 de la série STARVIS 2, qui offre une résolution de 5,11 MP (2608 x 1960 px). La caméra atteint des fréquences d’image allant jusqu’à 24,6 images/s, garantissant ainsi une acquisition d’image stable et réactive, même avec des contenus en mouvement. C'est notamment dans des conditions d'éclairage difficiles que le capteur révèle tous ses atouts : Un bruit d'image très faible et une sensibilité élevée dans le proche infrarouge (NIR) garantissent une qualité d'image fiable.

La technologie Clear HDR élargit la plage dynamique exploitable et permet un rendu nuancé des zones claires et sombres de l'image. De plus, un traitement antireflet intégré réduit les effets lumineux gênants et empêche l'apparition de reflets, même en cas d'exposition directe à la lumière.

La caméra industrielle est disponible avec un capteur couleur ou monochrome, selon vos besoins.

Numéro d'article
  • GV-54F0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012652
  • GV-54F0FA-M-GL Rev.1.3: 1012653
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX675
Fréquence d'image @ max. résolution 24,6 images/s
Résolution (h x v) 2608 x 1960
Surface optique 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.8"
Résolution 5,11 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP66, IP67, IP69, IPx9K
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Impression

Les caméras IDS vérifient notamment la couleur et le positionnement. Elles contribuent ainsi à une image imprimée parfaite, par exemple pour les emballages, les étiquettes ou l'impression de journaux.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!