uEye CP | GigE | [IMX675] | [Monture C] | monochrome | couleur

GV-54F0CP Rev.2.3

GV-54F0CP Rev.2.3
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2608 x 1960
    5,11 Mpx
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24,6 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La version 5 MP avec Sony IMX675 est adaptée aux applications nécessitant une résolution de détail plus élevée tout en maintenant une fréquence d'images stable. Avec 24,6 images/s , la caméra reste réactive même dans des situations dynamiques. Le capteur Sony 1/2.8" offre une résolution de 5,11 MP (2608 x 1960 px) et se distingue particulièrement dans des conditions de faible luminosité. Ceci est assuré par un très faible bruit d’image ainsi qu’une haute sensibilité dans le domaine du proche infrarouge (« Near Infrared »).

Le Clear HDR élargit la plage dynamique utilisable et permet une restitution différenciée des zones claires et sombres de l’image, même avec des contenus en mouvement. Le traitement antireflet intégré réduit considérablement les reflets en cas d'incidence directe de la lumière, voire les élimine complètement.

Le prétraitement des données d'image s'effectue directement dans la caméra. Le FPGA calcule les formats de pixels compatibles avec les logiciels de traitement d'images courants et permet le déclenchement asynchrone de l'exposition du capteur, de sorte que les images soient capturées exactement au moment souhaité. De plus, une mémoire embarquée de 128 Mo intégrée à la caméra garantit une transmission fiable des données, notamment dans les systèmes multi-caméras.

Le matchcode GV-54F0CP Rev.2.3 désigne une caméra compacte au format 29 × 29 mm, dotée d'un boîtier métallique robuste, d'une connectivité flexible et de puissants capteurs STARVIS 2 Sony. Les domaines d'application typiques sont la métrologie, l'assurance qualité, la construction mécanique ainsi que l'automatisation industrielle et des processus.

La caméra industrielle est disponible au choix avec un capteur couleur ou mono.

Numéro d'article
  • GV-54F0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012360
  • GV-54F0CP-M-GL Rev.2.3: 1012362
Famille de caméras CP
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX675
Fréquence d'image @ max. résolution 24,6 images/s
Résolution (h x v) 2608 x 1960
Surface optique 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.8"
Résolution 5,11 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!