La caméra-carte GigE Vision compacte GV-54E2LE Rev.2 a été spécialement développée pour des solutions de traitement d'image optimisées en termes de coûts et à grand volume. Elle est basée sur le capteur moderne 1/1.8"-Rolling Shutter IMX664 de la quatrième génération de capteurs STARVIS 2 de Sony, offrant une excellente qualité d'image, un bruit d'image extrêmement faible et une sensibilité NIR (« Near Infrared ») prononcée. De plus, le revêtement antireflet améliore la qualité de l'image, car il réduit ou élimine complètement les reflets en cas d'exposition directe à la lumière. Grâce au Clear HDR, il fournit en outre des données d’image avec une très grande plage dynamique.
Avec une résolution de 2704 x 1536 px et une fréquence d'images rapide de 30,2 images/s , elle est idéale pour de nombreuses applications, du contrôle qualité à la métrologie et à la technologie ITS en passant par la technologie médicale.
Grâce à son format compact de seulement 45 x 45 mm, la caméra peut être intégrée de manière flexible dans les systèmes les plus divers. L'alimentation électrique s'effectue au choix via un connecteur à 10 broches ou un bornier à 2 pôles - idéal pour les conceptions OEM, les applications de vision embarquée ou les projets industriels sur mesure.
En fonction de l'application, il est possible de choisir entre un capteur couleur ou monochrome.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | LE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX664 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 30,2 images/s |
| Résolution (h x v) | 2704 x 1536 |
| Surface optique | 7,842 mm x 4,454 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 4,15 MP |
| Taille de pixel | 2,90 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | En développement |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires