uEye LE | GigE | [IMX664] | [Pas de support d'objectif] | monochrome | couleur

GV-54E2LE-MB Rev.2

GV-54E2LE-MB Rev.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30,2 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Le modèle de carte-mère de la caméra monocarte GigE Vision à coût optimisé GV-54E2LE-MB Rev.2 convient aux applications dont l'espace d'installation est très réduit ou étroit. Elle est séparée de la carte-fille avec connexion GigE par un câble-ruban souple. Le câble-ruban souple et la carte-fille sont disponibles en option.

Les clients bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle avec une plage dynamique particulièrement élevée grâce à la technologie de pixels sophistiquée du 1/1.8" Rolling Shutter capteur IMX664 de la série STARVIS 2 de Sony. Avec une résolution de 2704 x 1536 (taille de pixel 2,90 µm), le capteur 4,15 MP de la caméra Gigabit Ethernet fournit une 30,2 images/s rapide et se montre particulièrement performant dans les applications à faible luminosité, pour lesquelles la meilleure qualité d'image possible est requise avec une résolution réduite. De plus, le revêtement antireflet améliore la qualité de l'image, car il réduit ou élimine complètement les reflets en cas d'exposition directe à la lumière. Grâce au Clear HDR, il fournit en outre des données d’image avec une très grande plage dynamique.

Grâce au concept matériel avec une carte-mère compacte de 45 x 45 mm et une carte d'interface déportée, l'espace d'installation des composants des capteurs et des connecteurs peut être plus facilement réparti dans des concepts de boîtiers spécifiques au client.

En fonction de l'application, il est possible de choisir entre un capteur couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • GV-54E2LE-C-MB Rev.2: 1014089
  • GV-54E2LE-M-MB Rev.2: 1014091
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX664
Fréquence d'image @ max. résolution 30,2 images/s
Résolution (h x v) 2704 x 1536
Surface optique 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 4,15 MP
Taille de pixel 2,90 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En développement

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Bride réglable
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.