uEye LE | GigE | [IMX664] | [S-Mount] | monochrome | couleur

GV-54E1LE Rev.2

GV-54E1LE Rev.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30,2 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra-carte GigE Vision compacte GV-54E1LE Rev.2 a été spécialement développée pour des solutions de traitement d'image optimisées en termes de coûts et à grand volume. Elle est basée sur le capteur moderne 1/1.8"-Rolling Shutter IMX664 de la quatrième génération de capteurs STARVIS 2 de Sony, offrant une excellente qualité d'image, un bruit d'image extrêmement faible et une sensibilité NIR (« Near Infrared ») prononcée. De plus, le revêtement antireflet améliore la qualité de l'image, car il réduit ou élimine complètement les reflets en cas d'exposition directe à la lumière. Grâce au Clear HDR, il fournit en outre des données d’image avec une très grande plage dynamique.

Avec une résolution de 2704 x 1536 px et une fréquence d'images rapide de 30,2 images/s , elle est idéale pour de nombreuses applications, du contrôle qualité à la métrologie et à la technologie ITS en passant par la technologie médicale.

Grâce à son format compact de seulement 45 x 45 mm, la caméra peut être intégrée de manière flexible dans les systèmes les plus divers. L'alimentation électrique s'effectue au choix via un connecteur à 10 broches ou un bornier à 2 pôles - idéal pour les conceptions OEM, les applications de vision embarquée ou les projets industriels sur mesure.

En fonction de l'application, il est possible de choisir entre un capteur couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • GV-54E1LE-C Rev.2: 1014081
  • GV-54E1LE-M Rev.2: 1014083
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX664
Fréquence d'image @ max. résolution 30,2 images/s
Résolution (h x v) 2704 x 1536
Surface optique 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 4,15 MP
Taille de pixel 2,90 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En développement

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.