Le modèle de carte-mère de la caméra monocarte GigE Vision à coût optimisé GV-54E1LE-MB Rev.2 convient aux applications dont l'espace d'installation est très réduit ou étroit. Elle est séparée de la carte-fille avec connexion GigE par un câble-ruban souple. Le câble-ruban souple et la carte-fille sont disponibles en option.
Les clients bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle avec une plage dynamique particulièrement élevée grâce à la technologie de pixels sophistiquée du 1/1.8" Rolling Shutter capteur IMX664 de la série STARVIS 2 de Sony. Avec une résolution de 2704 x 1536 (taille de pixel 2,90 µm), le capteur 4,15 MP de la caméra Gigabit Ethernet fournit une 30,2 images/s rapide et se montre particulièrement performant dans les applications à faible luminosité, pour lesquelles la meilleure qualité d'image possible est requise avec une résolution réduite. De plus, le revêtement antireflet améliore la qualité de l'image, car il réduit ou élimine complètement les reflets en cas d'exposition directe à la lumière. Grâce au Clear HDR, il fournit en outre des données d’image avec une très grande plage dynamique.
Grâce au concept matériel avec une carte-mère compacte de 45 x 45 mm et une carte d'interface déportée, l'espace d'installation des composants des capteurs et des connecteurs peut être plus facilement réparti dans des concepts de boîtiers spécifiques au client.
En fonction de l'application, il est possible de choisir entre un capteur couleur ou monochrome.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | LE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX664 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 30,2 images/s |
| Résolution (h x v) | 2704 x 1536 |
| Surface optique | 7,842 mm x 4,454 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 4,15 MP |
| Taille de pixel | 2,90 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | En développement |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires