uEye FA | GigE | [IMX664] | [Monture C] | monochrome | couleur

GV-54E0FA Rev.1.3

GV-54E0FA Rev.1.3
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30,2 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Avec le modèle GV-54E0FA Rev.1.3, IDS élargit sa gamme uEye FA en y ajoutant une caméra industrielle équipée du capteur 1/1.8" Rolling Shutter IMX664 issu de la quatrième génération de la série Sony STARVIS 2. Cette caméra allie une résolution de 4,15 MP (2704 x 1536 px) à des fréquences d'images pouvant atteindre 30,2 images/s, ce qui lui permet de capturer des images riches en détails et de façon rapide. Le capteur STARVIS 2 offre une qualité d'image élevée avec un très faible niveau de bruit, ainsi qu'une sensibilité remarquable dans le proche infrarouge (NIR). La technologie Clear HDR élargit en outre la plage dynamique et garantit des données d'image équilibrées, même en cas de contrastes élevés. Un traitement antireflet intégré permet en outre de réduire au minimum les effets lumineux gênants et d'éviter les reflets, même en cas d'exposition directe à la lumière.

Grâce à l'indice de protection IP69K, la uEye?FA est protégée de manière fiable contre la poussière, la saleté et les jets d'eau à haute pression. Elle est donc adaptée à une utilisation dans des environnements industriels exigeants, par exemple dans le domaine de l'automatisation industrielle. Des accessoires complémentaires, tels que des tubes d'objectif et des câbles porte-chaînes, contribuent également à garantir un fonctionnement sûr et durable.

Selon vos besoins, la caméra industrielle est disponible avec un capteur couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • GV-54E0FA-M-GL Rev.1.3: 1012646
  • GV-54E0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012645
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX664
Fréquence d'image @ max. résolution 30,2 images/s
Résolution (h x v) 2704 x 1536
Surface optique 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 4,15 MP
Taille de pixel 2,90 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP66, IP67, IP69, IPx9K
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Impression

Les caméras IDS vérifient notamment la couleur et le positionnement. Elles contribuent ainsi à une image imprimée parfaite, par exemple pour les emballages, les étiquettes ou l'impression de journaux.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!