GigE Caméra carte | Sony IMX568 | 5,10 MP Global Shutter | Webstore

GV-53F4LE-MB Rev.2

GV-53F4LE-MB Rev.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 24,7 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La variante carte mère de la caméra carte économique et peu encombrante GV-53F4LE-MB Rev.2 est idéale pour les applications où l'espace de montage est contraint. Les fils électriques pour l'Ethernet et l'alimentation sont acheminés vers un connecteur ZIF à 20 broches pour économiser de l'espace. Si nécessaire, ajoutez la carte fille disponible en option avec un connecteur réseau RJ45 et un connecteur bipolaire pour l'alimentation électrique, qui est connectée de manière flexible via un câble ruban souple. Ce concept permet une répartition flexible des composants des capteurs et des connecteurs pour une intégration dans des boîtiers spécifiques au client.

Le capteur intégré 1/1.8" Global Shutter GV-53F4LE-MB Rev.2 de la quatrième génération de la série Sony Pregius se caractérise par une haute sensibilité, un faible bruit et une excellente plage dynamique.

L'efficacité quantique exceptionnelle contribue de manière significative à l'amélioration de la qualité de l'image. Sa taille de pixel compacte (2,74 µm) minimise le bruit et assure un gain plus élevé sur l'ensemble du spectre lumineux.

Avec une résolution de 2472 x 2064, le capteur 5,10 MP de la caméra Gigabit Ethernet fournit une 24,7 images/s rapide et est particulièrement adapté aux applications de vision embarquée dans des domaines tels que l'inspection de surface, la technologie médicale et la surveillance du trafic. Le capteur est disponible en version couleur et monochrome.

Numéro d'article
  • GV-53F4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011444
  • GV-53F4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011446
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX568
Fréquence d'image @ max. résolution 24,7 images/s
Résolution (h x v) 2472 x 2064
Surface optique 6,708 mm x 5,612 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 5,10 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!