GigE Caméra carte | Sony IMX568 | 5,10 MP Global Shutter | Webstore

GV-53F2LE Rev.2

GV-53F2LE Rev.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 24,7 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sensibilité élevée, faible bruit et excellente plage dynamique - telles sont les caractéristiques du capteur 1/1.8" Global Shutter de la quatrième génération de la série Sony Pregius. Le capteur offre une efficacité quantique exceptionnelle qui contribue de manière significative à l'amélioration de la qualité de l'image. Sa taille de pixel compacte (2,74 µm) minimise le bruit d'image et permet un gain plus élevé sur l'ensemble du spectre lumineux.

La caméra carte économique et peu encombrante GV-53F2LE Rev.2 fournit jusqu'à 5,10 MP (2472 x 2064 px) et est particulièrement adaptée aux applications de vision embarquée dans des domaines tels que l'inspection de surface, la technologie médicale et la surveillance du trafic. Le capteur est disponible en version couleur et monochrome.

Les dimensions compactes, le concept "design-to-cost" et la flexibilité de l'alimentation électrique via un connecteur à 10 pôles ou un bornier à deux pôles rendent les caméras Gigabit Ethernet polyvalentes, même pour les projets de grande ampleur.

Numéro d'article
  • GV-53F2LE-C Rev.2: 1011430
  • GV-53F2LE-M Rev.2: 1011431
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX568
Fréquence d'image @ max. résolution 24,7 images/s
Résolution (h x v) 2472 x 2064
Surface optique 6,708 mm x 5,612 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 5,10 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Bride réglable
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!