La version carte mère de la caméra monocarte économique et peu encombrante GV-53D4LE-MB Rev.2 (seulement 45 x 45 mm) est idéale pour les applications à fortes contraintes en terme de dimensionnement. La carte du capteur est découplée de la carte fille disponible séparément avec une interface GigE et une connexion à 2 broches pour l'alimentation électrique via un câble ruban flexible. Le câble et la carte d'interface sont disponibles en option. Ce concept modulaire permet de séparer le module capteur et celui pour la connexion, ce qui est idéal pour être intégré dans des boîtiers individuels ou des conceptions OEM personnalisées.
Le capteur extrêmement compact (5,81 mm) mais puissant 1/3.1" Global Shutter du IMX900 de la série Sony Pregius S offre une résolution impressionnante 3,20 MP - idéale pour des images grand angle d'une netteté remarquable, même dans des situations d'installation restreintes. Le capteur est particulièrement sensible à la lumière rouge, ce qui permet une détection fiable pour des tâches exigeantes telles que la lecture précise de codes-barres.
La technologie des pixels miniatures () permet de capturer des objets en mouvement rapide sans distorsion de l'image jusqu'à , ce qui améliore la précision et l'efficacité des applications automatisées - parfaites pour les scénarios avec des véhicules guidés automatisés (AGV) ou des robots mobiles autonomes (AMR).
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | LE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX900 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 39,3 images/s |
| Résolution (h x v) | 2064 x 1552 |
| Surface optique | 4,644 mm x 3,492 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/3.1" |
| Résolution | 3,20 MP |
| Taille de pixel | 2,25 µm |
| Mode HDR | Monochrome: QuadHDR, Couleur: Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires