GigE caméra monocarte | Sony IMX900 | 3,20 MP | Webstore

GV-53D2LE Rev.2

GV-53D2LE Rev.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2064 x 1552
    3,20 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 39,3 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra monocarte GigE Vision GV-53D2LE Rev.2 peu encombrante avec le capteur Sony IMX900 Global Shutter offre un ensemble puissant pour les applications nécessitant un encombrement limité: une haute résolution dans une architecture caméra compacte et abordable - idéale pour les situations à forte contrainte d'encombrement où la qualité et la précision des images ne doivent pas être compromises. Grâce à une plus grande indépendance aux angles incidents de l'éclairage, la qualité de l'image reste stable dans des conditions d'éclairage défavorables. Cela offre une plus grande souplesse dans le choix des objectifs et permet d'utiliser de petites monture S en plus des montures C.

Les petits pixels (2,25 µm) du capteur compact (5,81 mm) mais puissant 1/3.1" fournissent non seulement des images détaillées (3,20 MP) à la lumière du jour, mais impressionnent également par leur sensibilité particulièrement élevée dans le proche infrarouge (NIR) à 850 nanomètres - parfait pour les scénarios avec éclairage infrarouge, tels que l'inspection, les véhicules à guidage automatique (AGV) ou les robots mobiles autonomes (AMR).

La technologie du capteur Global Shutter permet de capturer des objets en mouvement rapide sans distorsion d'image, ce qui améliore la précision et l'efficacité des applications automatisées. Le capteur est particulièrement sensible à la lumière rouge, ce qui permet une détection fiable dans des tâches exigeantes telles que la lecture précise de codes-barres.

Grâce à sa conception monocarte compacte (seulement 45 x 45 mm), la caméra peut être intégrée facilement dans un espace réduit. L'alimentation est fournie de manière flexible via une connexion E/S à 10 broches ou un connecteur terminal à 2 broches - parfait pour une utilisation dans les systèmes de vision embarqués, les applications OEM ou les développements personnalisés.

Numéro d'article
  • GV-53D2LE-C Rev.2: 1011710
  • GV-53D2LE-M Rev.2: 1011711
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX900
Fréquence d'image @ max. résolution 39,3 images/s
Résolution (h x v) 2064 x 1552
Surface optique 4,644 mm x 3,492 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.1"
Résolution 3,20 MP
Taille de pixel 2,25 µm
Mode HDR Monochrome: QuadHDR, Couleur: Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Bride réglable
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.