Caméra uEye SE | IMX426 | Capteur Sony 0,5 MP | Boutique en ligne

GV-51A2SE Rev.4.2

GV-51A2SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 816 x 624
    0,51 Mpx
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 225,6 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Une grande vitesse avec une faible résolution d'image ? Alors la caméra industrielle GigE GV-51A2SE Rev.4.2 est le bon choix. Ce modèle dispose du capteur 1/1.7" Sony IMX426 (série 4.5, Sony Pregius troisième génération) et convainc par sa vitesse d’acquisition de 226 images/s. Cela met clairement en avant le modèle en matière de vitesse d’acquisition. La taille des pixels du capteur Global Shutter de 0,51 MP (816 x 624 px) est de 9,00 µm.

Préférez-vous une version carte ou un modèle avec boîtier ? Grâce à la polyvalence de la famille de caméras uEye SE, vous disposez d'une grande liberté dans la conception de votre application de traitement d'images.

Grâce à l' interface GigE Vision, la caméra industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.

La caméra uEye SE est disponible en version monochrome ou couleur.

Numéro d'article
  • GV-51A2SE-C Rev.4.2: 1010413
  • GV-51A2SE-M Rev.4.2: 1010414
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX426
Fréquence d'image @ max. résolution 226 images/s
Résolution (h x v) 816 x 624
Surface optique 7,344 mm x 5,616 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.7"
Résolution 0,51 MP
Taille de pixel 9,00 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!