Robuste, rapide, pour les applications à résolution d'image faible - la GV-51A0FA Rev.1.2 combine de nombreuses caractéristiques impressionnantes. Grâce à l'IP69K, la caméra industrielle avec interface GigE se montre à la hauteur des conditions d'utilisation les plus exigeantes. Ce modèle est équipé du capteur 1/1.7" Sony Global Shutter IMX426 (série 4.5, Sony Pregius troisième génération). Ainsi, la caméra 0,51 MP (816 x 624 px) atteint une vitesse d’acquisition impressionnante de 226 images/s. Cela la rend idéale pour une utilisation dans l'automatisation industrielle, par exemple.
La caméra industrielle uEye FA est disponible avec un capteur couleur ou monochrome. En même temps, elle est entièrement conforme aux normes de vision et peut donc être utilisée confortablement avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | FA |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX426 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 226 images/s |
| Résolution (h x v) | 816 x 624 |
| Surface optique | 7,344 mm x 5,616 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.7" |
| Résolution | 0,51 MP |
| Taille de pixel | 9,00 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires