La caméra industrielle GV-50C0FA Rev.1.2 équipée d'une interface GigE et du capteur CMOS à obturateur global sensible à la lumière IMX392 de la série Sony Pregius de la deuxième génération offre une résolution de 2,35 MP ( 1936 x 1216 px, taille de pixel 3,45 µm). Avec une résolution maximale de 53,7 images/s et Full HD, elle convient parfaitement pour les applications à grande vitesse, par exemple en automatisation ou en qualité assurance. De plus, le capteur est étudié pour les tâches qui nécessitent un résultat parfait même dans des conditions de faible luminosité.
La GV-50C0FA Rev.1.2 est un appareil polyvalent de la classe des caméras industrielles à obturateur global 2 MP qui offre une excellente qualité d'image grâce à son exceptionnelle sensibilité, sa plage dynamique élevée et son faible bruit. Avec de telles caractéristiques, elle trouve sa place dans pratiquement toutes les applications. La caméra est disponible en versions monochrome et couleur. Le petit format du capteur, avec une diagonale de 7,9 mm, permet un large choix d'objectifs à bas prix.
La caméra CMOS robuste est conforme à l'indice de protection IP69K et est donc résistante à la saleté, à la poussière et aux projections d'eau à haute pression. Elle est également protégée efficacement des influences extérieures grâce à des accessoires appropriés tels que des tubes d'objectif et un câble pouvant être utilisé avec une chaîne porte-câble.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | FA |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX392 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 53,7 images/s |
| Résolution (h x v) | 1936 x 1216 |
| Surface optique | 6,679 mm x 4,195 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/2.3" |
| Résolution | 2,35 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires