| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | ACP |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX273 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 79,1 images/s |
| Résolution (h x v) | 1456 x 1088 |
| Surface optique | 4,996 mm x 3,747 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/2.9'' |
| Résolution | 1,58 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires