uEye SLE caméra | IMX678 | 8,29 MP capteur Sony | Webstore

GL-54J2SLE

GL-54J2SLE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3840 x 2160
    8,29 Mpx
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Tâches de surveillance en système embarqué ? C'est là qu'intervient la GL-54J2SLE de la série uEye Live. Elle est disponible en différents boîtiers et a été spécialement conçue pour des tâches telles que la surveillance et le streaming (via MJPEG, H264). Grâce à l'enregistrement d'événements dans la mémoire de la caméra, c'est-à-dire l'enregistrement de situations sur la base d'événements, elle facilite en outre l'analyse de scènes clés.

La GL-54J2SLE dispose d'une interface GigE. A l'intérieur se cache non seulement un SoC spécial d'Ambarella, mais aussi un capteur 8,29 MP de la série Sony Starvis 2.

Le IMX678 (1/1.8", taille de pixel 2,00 µm) assure une qualité d'image exceptionnelle et marque des points avec une plage dynamique élevée. Cela signifie que la caméra peut également être utilisée dans des endroits difficiles à voir et où la lumière ambiante est faible.

Numéro d'article
  • GL-54J2SLE-C: 1011495
Famille de caméras SLE
Protocoles
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 images/s, 1440x1080 @ 30 images/s, 1280x720 @ 30 images/s, 640x480 @ 30 images/s
Compression
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX678
Résolution (h x v) 3840 x 2160
Surface optique 7,68 mm x 4,32 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 8,29 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Interface GigE
Event Recorder
Streaming
Service Web intégré
Capteur CMOS
Bride réglable
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!