Cette caméra compacte uEye SCP fait partie de la série uEye Live et est spécialement conçue pour les tâches de surveillance - et offre, outre le streaming (MJPEG, H.264), un enregistrement basé sur les événements dans la mémoire de la caméra. Elle est équipée d'un SoC spécial d'Ambarella et assure une excellente qualité d'image grâce à l’ISP et aux fonctions automatiques. La caméra fournit trois flux parallèles via RTSP ou HTTP avec jusqu'à 30 images par seconde en résolution FullHD (1920x1080@30fps).
Le capteur Rolling Shutter IMX678 de la série Sony Starvis 2 (1/1.8", taille de pixel 2,00 µm) joue également un rôle central pour obtenir des images de caméra particulièrement bonnes et claires.
Il convient également à une utilisation dans des conditions de faible luminosité ambiante grâce à sa plage dynamique élevée. Par exemple, la GL-54J0SCP peut aussi être utilisée à l'intérieur d'une machine pour garder un œil sur les composants ou l'usure.
Son design la rend parfaite pour une utilisation dans un contexte industriel : elle ne mesure que 29 x 29 x 29 mm, dispose d'un boîtier entièrement fermé et d'un connecteur RJ45 vissable.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SCP |
| Protocoles |
HTTP, RTSP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 images/s, 1440x1080 @ 30 images/s, 1280x720 @ 30 images/s, 640x480 @ 30 images/s
|
| Compression |
MJPEG, H.264
|
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX678 |
| Résolution (h x v) | 3840 x 2160 |
| Surface optique | 7,68 mm x 4,32 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 8,29 MP |
| Taille de pixel | 2,00 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires