uEye SLE | [GigE] | [IMX900] | [S-Mount] | couleur

GL-53D1SLE

GL-53D1SLE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Compacte, facile à intégrer et idéale pour les projets compétitifs à forts volumes: La GL-53D1SLE de la série uEye Live a été spécialement conçue pour les applications de surveillance et de streaming embarquées (via MJPEG, H.264). La connectivité GigE, l'enregistrement d'événements dans la mémoire de la caméra ainsi qu'une technologie Edge moderne avec un SoC d'Ambarella permettent une transmission d'image et une surveillance de processus fiables sans PC supplémentaire.

Équipée du capteur 3,15 MP IMX900 (1/3.1", taille de pixel 2,25 µm) de la série Pregius de Sony, la caméra fournit des images claires et détaillées, même dans des conditions d'éclairage exigeantes. Sa grande sensibilité lumineuse et sa meilleure tolérance aux angles d'incidence de la lumière garantissent une qualité d'image stable, même en cas d'éclairage oblique.

Parallèlement, la technologie Global Shutter permet la capture sans distorsion d'objets en mouvement et rend la caméra idéale pour les tâches de surveillance dans les machines, les installations et les processus automatisés.

Grâce à sa conception compacte au format carte 45 x 45 mm ainsi qu'à ses différentes options de face avant (monture C, monture S ou sans support d'objectif), la caméra s'intègre de manière flexible dans les systèmes les plus variés.

Numéro d'article
  • GL-53D1SLE-C-MB: 1014043
Famille de caméras SLE
Protocoles
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 images/s, 1440x1080 @ 30 images/s, 1280x720 @ 30 images/s, 640x480 @ 30 images/s
Compression
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX900
Résolution (h x v) 2048 x 1536
Surface optique 4,608 mm x 3,456 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.1"
Résolution 3,15 MP
Taille de pixel 2,25 µm
Mode HDR Monochrome: QuadHDR, Couleur: Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En développement
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Interface GigE
Event Recorder
Streaming
Service Web intégré
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!