- Câble : Câble de raccordement GigE
- Type de câble : Câble Ethernet, AWG26, IP69K
- Connecteur : Ethernet industriel M12 à 8 broches, droit, vissable sur RJ45, droit
- Rayon de courbure statique : 6 x OD (6 x 6,6 mm = 39,6 mm) mouvement simple
- Cycles de flexion : non mobile
- Rayon de courbure de la chaîne porte-câbles : 120 mm
- Longueur de câble : 5,0 m
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| convient à | GigE uEye FA, GigE uEye SFA |
| bloquable | Oui |
| à visser | Oui |
Fiche de données