GigE, droit, à visser, IP69K, 10 m

GigE, droit, à visser, IP69K, 10 m

GigE, droit, à visser, IP69K, 10 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Ethernet industriel M12 à 8 broches, droit, vissable sur RJ45, droit
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Câble : Câble de raccordement GigE
  • Type de câble : Câble Ethernet, AWG26, IP69K
  • Connecteur : Ethernet industriel M12 à 8 broches, droit, vissable sur RJ45, droit
  • Rayon de courbure statique : 6 x OD (6 x 6,6 mm = 39,6 mm) mouvement simple
  • Cycles de flexion : non mobile
  • Rayon de courbure de la chaîne porte-câbles : 120 mm
  • Longueur de câble : 10,0 m
Numéro d'article
  • GigE, droit, à visser, IP69K, 10 m: 1012295
convient à GigE uEye FA, GigE uEye SFA
bloquable Oui
à visser Oui
 
 
It's so easy!